Publicar produtos
FACILE - Seating 1800x560 SH460
FACILE - Seating 1800x560 SH460
FACILE - Seating 1800x560 SH460
FACILE - Seating 1800x560 SH460

    FACILE - Seating 1800x560 SH460

    Traduzido por Google,

    Facile (Nick Flygt / Strategisk Arkitektur 2019) é um sofá compacto com um design elegante. Quando Nick estava trabalhando com a Strategisk Arkitektur com a tarefa de projetar um sofá para um ambiente combinado de restaurante e escritório, sua visão era dupla. Primeiro, ele queria criar um sofá que fizesse o mesmo uso da simples correlação entre a altura do assento e o ângulo do encosto de uma cadeira padrão. Mas ele também procurou resolver o desafio de minimizar a quantidade de materiais usados sem produzir um design que parecesse frágil.

    O sofá Facile está disponível em carvalho maciço ou freixo, manchas padrão em freixo e carvalho vidrado branco ou freixo. As almofadas do assento e do encosto são de espuma curada a frio e revestidas de tecido ou couro. A almofada traseira tem botões cobertos. O assento e as costas podem ser facilmente desaparafusados ou desenganchados para encaixar novas capas. O sofá está disponível em duas alturas de assento: 460 mm (para mesas de jantar) e 650 mm (para mesas de bar). A versão superior tem um apoio para os pés em aço inoxidável escovado.

    Extras opcionais: braços em madeira maciça; encaixes de ligação em metal preto que aparafusam na parte inferior do sofá; mesa de ligação em MDF folheado a carvalho, freixo ou acabamento em manchas padrão em freixo para ligação de unidades de canto ou linhas de sofás; a opção de mesa de canto é um vaso de plantio preto dobrado; mesa pop-up em madeira maciça com ou sem ganchos para bolsas, etc. O sofá é entregue montado.

    Facile é elegante e esbelto com o apelo clássico da madeira real e é ideal para uso em lobbies e recepções, cantinas de funcionários, restaurantes, cafés, salas de espera, igrejas, hotéis e escritórios.

    Especificação
    • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel.

      Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafacile-fa18046
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosFacile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)852
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)560
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)31
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos