Publicar produtos
FACILE - Showcase

FACILE - Showcase

Traduzido por Google,
Facile (2019) é um sofá compacto com um design elegante. Quando Nick estava trabalhando com a Strategisk Arkitektur com a tarefa de projetar um sofá para um ambiente combinado de restaurante e escritório, sua visão era dupla. Primeiro, ele queria criar um sofá que fizesse o mesmo uso da simples correlação entre a altura do assento e o ângulo do encosto de uma cadeira padrão. Mas ele também procurou resolver o desafio de minimizar a quantidade de materiais usados sem produzir um design que parecesse frágil.
Especificação
  • Facile sofa is available in solid oak or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Seat and back cushions are of cold-cured foam and covered in fabric or leather. The back cushion has covered buttons. The seat and the back can easily be unscrewed or unhooked to fit new covers. The sofa comes in a choice of two seat heights: 460 mm (for dining tables) and 650 mm (for bar tables). The higher version has a footrest in brushed stainless steel. Optional extras: armrests in solid wood; link fittings in black metal that screw to the underside of the sofa; link table in MDF veneered with oak, ash or finished in standard stains on ash for linking corner units or lines of sofas; corner table option is a folded black planting vessel; pop-up table in solid wood with or without hooks for handbags, etc. The sofa is delivered assembled. Facile is sleek and slender with the classic appeal of real wood and is ideal for use in lobbies and receptions, staff canteens, restaurants, cafés, waiting rooms, church halls, hotels and offices.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafacile-showcase
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosFacile
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos

4.6 de 5 estrelas 4.6 (31)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)