Publicar produtos
KNOB- Coat rack

KNOB- Coat rack

Traduzido por Google,

Knob (Patrik Hansson 2010), é um gancho de casaco primorosamente torneado em madeira maciça, equipado com um anel de borracha para garantir que qualquer coisa que você pendure permaneça firmemente no lugar. O botão funciona sozinho e agrupado, seja em linhas verticais ou horizontais, ou em outras constelações. O botão está disponível em preto ou branco em embalagens de quatro. Como complemento há ainda um espelho, um cabide com dois cabides e um cabide, todos em metal preto ou branco.

Com estes acessórios, o Knob é uma excelente alternativa onde o espaço é limitado – para pendurar roupas, casacos, colares, malas, toalhas, etc. no escritório e em casa no hall, no quarto ou na casa de banho. A maçaneta também pode ser usada como batente de porta.

Especificação
  • Knob (Patrik Hansson 2010), is an exquisitely turned coat hook in solid wood, fitted with a rubber ring to make sure that anything you hang up stays securely in place. Knob works both on its own and grouped together, either in vertical or horizontal rows, or in other constellations. Knob is available in black or white in packs of four. As a complement there is also a mirror, a coat hook with two hangers, and a coat-hanger, all in black or white metal.

    With these accessories Knob provides an excellent alternative wherever space is limited – to hang up clothes, jackets, necklaces, bags, towels, etc. in the office and at home in the hall, the bedroom or the toilet. Knob can also be used as a door-stop.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKN1
  • Familia de productoKnob
  • Grupo de produtosCoat Rack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição2
  • Altura (mm)46
  • Largura (mm)46
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa