Publicar produtos
LOCUS - Round Pillar table D1200

LOCUS - Round Pillar table D1200

Traduzido por Google,

Não é sempre que se encontra uma mesa pedestal inteiramente em madeira, principalmente quando se trata de um espaço público onde a estabilidade e a durabilidade são qualidades essenciais. A mesa pedestal Locus (Roger Persson 2017) foi criada a partir de uma experiência com produtos similares em metal onde o designer transferiu as propriedades formativas para uma mesa pedestal feita inteiramente de madeira. A mesa é perfeita para combinar em ambientes que exigem mesas de café, jantar e bar no mesmo estilo.

Especificação
  • Locus comes in heights of 550, 620, 730, 900 and 1100 mm, and in several different sizes of rectangular, square, round or oval tabletops. Tabletops are made of blockboard veneered in oak, birch, ash, standard stains on ash, white glazed oak or ash and in MDF with standard colors. Table top is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The pedestal and feet with characteristic heels at the bottom are in solid wood with adjustable screws. Different cable slots as option, only for the rectangular table tops.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLC3-120
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosLocus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-08
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1200
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables

Disponibilidade da região

Europa