Publicar produtos
LOCUS Table - Showcase

LOCUS Table - Showcase

Traduzido por Google,

Não é sempre que se encontra uma mesa pedestal inteiramente em madeira, principalmente quando se trata de um espaço público onde a estabilidade e a durabilidade são qualidades essenciais. A Locus Pedestal Table (2017) e a Locus Table (2023), todas desenhadas por Roger Persson, foram criadas a partir de uma experiência com produtos similares em metal onde o designer transferiu as propriedades formativas para uma mesa pedestal feita inteiramente de madeira. A mesa é perfeita para combinar em ambientes que exigem mesas de café, jantar e bar no mesmo estilo.

A Mesa Locus (2023) é perfeita para todo o tipo de reuniões como conferências, jantares, trabalho ou outros contextos onde necessite de se reunir. A mesa pode ter até sete metros de comprimento com pés de madeira estrategicamente posicionados para máxima estabilidade. A mesa está disponível na altura de 730 mm e em formatos retangulares. As pernas têm pé em T com salto característico e são feitas de madeira maciça com parafusos ajustáveis.

Especificação
  • The tabletop is made of blockboard veneered in oak, birch and ash and standard stains on ash and white pigmented oak or ash. The tabletop is also available in laminate (white, black, oak, birch, ash) and black desktop. Special dimensions and other designs on request. As an accessory to the rectangular tables, there are various cable entries where the cable goes through the legs and down to the floor. The tabletop and leg can easily be dismantled with hand tools.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalocus-showcase
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosLocus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables