Publicar produtos
LOLLIPOP - Round table ø380 H1050
LOLLIPOP - Round table ø380 H1050
LOLLIPOP - Round table ø380 H1050

    LOLLIPOP - Round table ø380 H1050

    Traduzido por Google,
    Malin derivou sua inspiração para Lollipop (2014, 2019) do clássico pires de xícara de café – aqui a própria mesa se torna o “pires” para sua xícara. Lollipop é a solução ideal para coffee breaks e todas aquelas outras ocasiões em que é conveniente ter uma mesa pequena e fácil de mover para onde for necessário. O anel de tamanho grande é uma alça útil, mas também contribui para a expressão alegre da mesa. Em 2019, a série Lollipop foi ampliada com mais novos membros da família, todos com a mesma personalidade lúdica: uma pequena mesa de centro, uma mesa de bar e vasos de várias alturas. Com esta série mais extensa, agora você pode mobiliar uma sala de estar com mesas em diferentes alturas e complementá-las com vegetação em plantadores correspondentes para dar vida extra a uma sala. Como antes, todos os itens compartilham um design baseado em círculos e esferas.
    Especificação
    • Lollipop comes in four heights with tops in three different sizes. Choose a frame with or without a ring in shiny chrome or standard colors finishes. The table top is in solid oak, birch, ash or walnut, or finished in our standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Maximum three hooks in polished chrome are available as optional extras to hang things on below the table surface. The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in our standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic. The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface.Tables and planters are delivered assembled.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalollipop-lo3-38105u
    • Familia de productoTable
    • Grupo de produtosLollipop
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1050
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS