Publicar produtos
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring
LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring

    LOLLIPOP - Round table ø380 H500, ring

    Traduzido por Google,

    Malin Lundmark derivou sua inspiração para Lollipop (2014, 2019) do clássico pires de xícara de café – aqui a própria mesa se torna o “pires” para sua xícara. Lollipop é a solução ideal para coffee breaks e todas aquelas outras ocasiões em que é conveniente ter uma mesa pequena e fácil de mover para onde for necessário. O anel de tamanho grande é uma alça útil, mas também contribui para a expressão alegre da mesa.

    Em 2019, a série Lollipop foi ampliada com mais novos membros da família, todos com a mesma personalidade lúdica: uma pequena mesa de centro, uma mesa de bar e vasos de várias alturas. Com esta série mais extensa, agora você pode mobiliar uma sala de estar com mesas em diferentes alturas e complementá-las com vegetação em plantadores correspondentes para dar vida extra a uma sala. Como antes, todos os itens compartilham um design baseado em círculos e esferas.

    A mesa vem em quatro alturas com tampos em três tamanhos diferentes. Escolha uma moldura com ou sem aro em acabamento cromado brilhante ou cores padrão. O tampo da mesa é em carvalho maciço, bétula, freixo ou com acabamento nas nossas cores padrão, manchas padrão em freixo ou carvalho esmaltado ou freixo. Máximo de três ganchos em cromo polido estão disponíveis como extras opcionais para pendurar coisas abaixo da superfície da mesa.

    O pé de concreto fica melhor em superfícies como pisos de parquet, ladrilhos de pedreira, concreto, tapetes de plástico ou similares. Evite colocar a mesa sobre tapetes grossos ou macios, pois existe o risco de a mesa ficar menos estável neste tipo de superfície. As mesas são entregues montadas.

    Especificação
    • The table comes in four heights with tops in three different sizes. Choose a frame with or without a ring in shiny chrome or standard colors finishes. The table top is in solid oak, birch, ash, or finished in our standard colors, standard stains on ash or white-glazed oak or ash. Maximum three hooks in polished chrome are available as optional extras to hang things on below the table surface.

      The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Tables are delivered assembled.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalollipop-lo3-3850r
    • Familia de productoTable
    • Grupo de produtosLollipop
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS