Publicar produtos
MILL - Table

MILL - Table

Traduzido por Google,

Mill (Roger Persson 2012) é uma mesa com tampo e pernas de madeira maciça. O tampo da mesa foi fresado para produzir sua aparência distinta. O moinho está disponível com tampo redondo, quadrado ou retangular em vários tamanhos e alturas de 460, 590 e 720 mm. A mesa é feita de madeira maciça, por isso pode ser lixada e relacrada várias vezes, tornando-a adequada para uso em ambientes onde está sujeita a muito desgaste. Moinho vem em uma escolha de carvalho, bétula, freixo, manchas padrão em cinza e carvalho branco esmaltado ou cinza. A mesa também está disponível em cores padrão com tampo em MDF. Tamanhos especiais e outros acabamentos sob consulta. Você pode usar o Moinho para mobiliar cafés, cozinhas e salas de estar, ou em hotéis, escolas, áreas de espera etc.

Especificação
  • Mill (Roger Persson 2012) is a table with a solid wooden top and legs. The tabletop has been milled down to produce its distinctive appearance. Mill is available with a round, square or rectangular top in a number of different sizes and in heights of 460, 590 and 720 mm. The table is made of solid wood, so it can be sanded down and relacquered a number of times, making it suitable for use in settings where it is subjected to a lot of wear and tear. Mill comes in a choice of oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The table is also available in standard colors with tabletop made in MDF. Special sizes and other finishes upon request. You can use Mill to furnish cafés, kitchens and living rooms, or in hotels, schools, waiting areas etc.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMIxxx
  • Familia de productoMill
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa