Publicar produtos
NEWTON - Table

NEWTON - Table

4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
Traduzido por Google,

A forma característica de Newton (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) vem do efeito natural dos dois anéis serem forçados para o centro. A mesa esbelta deixa muito pouco resíduo no processo de produção. Esta mesa de centro ganhou o Nordic Design Prize em 2009 e o Elle Interior Design Award 2010. A mesa está disponível em dois tamanhos. A moldura vem em carvalho, bétula, freixo, manchas padrão em freixo e carvalho esmaltado branco ou freixo.

Especificação
  • Newton’s (Dan Sunaga Staffan Holm 2009) characteristic shape comes from the natural effect of the two rings are forced towards the center. The slender table leaves very little residue in the production process. This coffee table won the Nordic Design Prize in 2009 and Elle Interior Design Award 2010. The table is available in two sizes. Frame comes in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNWxxx
  • Familia de productonewton
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa