Publicar produtos
Opera

Opera

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Opera (2025 design Studio Stockholm) é um sistema de mesa sólido e artesanal com expressão escultural e total funcionalidade. Inspirado por uma pilastra estilizada, cria-se um jogo de luz, sombra e transparência. A base, com sua leveza e, ao mesmo tempo, estabilidade, cria uma unidade bela e envolvente. Opera tem uma ampla gama de usos em salas que precisam de uma mesa onde as pessoas queiram se reunir; para conversar, conversar, fazer uma refeição ou simplesmente relaxar.

Especificação
  • Opera is available in two heights with table tops that can have rectangular, square, round, oval, or irregular shapes.

    The table tops are made of veneered MDF. For the rectangular and oval shapes, the base is in the form of rectangular ends. The other tables have round column in solid wood, which have weights at the bottom for stability. The finish is oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Special dimensions and other designs upon request.

    As an option, there are different solutions for electrical outlets. The details for the electrical outlets in the table are well developed and the flexibility is great since you can use the space in the base to run cables. Access to the space in the base is obtained by easily dismantling some of the frame's ribs via magnetic fasteners. This provides access to the table's underlying frame for further cable routing in the table and down to the floor. The table is delivered unassembled where the table top needs to be mounted on the base. It is also easy to disassemble the table with hand tools.

    *Opera in width 1400 mm is not made in oak or ash laminate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaopera
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosOpera
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2025-09-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables

Disponibilidade da região

Europa