Publicar produtos
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table
Peel - Table

    Peel - Table

    Traduzido por Google,

    Peel (Joel Karlsson, 2024) – a mesa dobrável flexível em forma de pilar é tão atraente em pé quanto em baixo. Essa era a ideia básica de Joel. Ele sempre teve um bom olho para mesas dobráveis ​​em forma de pilar Gustavianas. Quando Joel foi contratado para projetar uma mesa de pilar que fosse flexível e também dobrável, ele finalmente teve a chance de criar uma mesa dobrável Gustaviana funcional, durável e atualizada do século XXI.

    Especificação
    • Peel is available in heights of 550, 730, 900 and 1050 mm. The tabletop comes square in size 600x600 and round diam 600 or 700 mm. The standard is a tabletop in veneered MDF of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. Laminate (white, black, oak, ash) and black desktop. The tabletop can also be obtained in solid wood for an additional charge. The pillar, which has a steel core, and foot is in solid wood and provided with a felt floor protections.

      The black folding mechanism, in recyclad aluminium with handle in plastic, is mounted under the tabletop. The tabletop is easily folded by pulling out an easily accessible handle in the mechanism. The tables are stored upright with the top folded down and the column base is brought together. For other designs upon request. Peel is delivered assembled. If necessary, the tabletop, folding mechanism and column can be easily dismantled with simple hand tools.

      Peel is the perfect pillar table to gather around for short or long meetings, eating or drinking, both sitting or standing. It fits just as well in permanent environments as in premises that often need to change appearance. Peel is easy to fold, move and stow away. A single person can easily handle the table as it weighs no more than 8-12 kg depending on the size.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapeel-table
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosPeel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlip-top tables
    • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables

    Disponibilidade da região

    Europa