Publicar produtos
PRESS - Folding Table

PRESS - Folding Table

Traduzido por Google,

Press (Pettersson Rudberg 2015) é o resultado de um empreendimento para construir uma mesa dobrável feita inteiramente de madeira. O desafio era fazer uma mesa que fosse mais leve, mas tão estável de usar, tão simples de dobrar e tão duradoura quanto construções semelhantes. Após anos de experimentação, os designers conseguiram desenvolver um mecanismo de travamento inovador e ajustável que garante que a mesa não seja apenas excepcionalmente estável, mas também simples de dobrar.

Além disso, as pernas travam no lugar sem a necessidade de uma travessa ou maca, proporcionando assim espaço para os joelhos para um assento confortável nas extremidades curtas da mesa. Um aperto oculto fresado na parte inferior do tampo da mesa torna a movimentação da mesa mais simples.

A prensa pode ser usada como uma mesa dobrável que pode ser simplesmente erguida para fornecer uma superfície de trabalho robusta ou como uma mesa de madeira mais permanente que é fácil de dobrar e guardar fora do caminho quando necessário. Press é uma solução ideal em salas de aula, salas de reuniões, refeitórios, todos os tipos de instalações para conferências, escolas, hotéis, igrejas, etc.

Especificação
  • The tabletop is veneered with oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The table is supplied with a wooden edge strip or for a more durable tabletop, choose a plastic edge strip in white or black. Stacking and safety cover in felt of the color anthracite as standard. The cover is also available as an option in the colors light gray and off white. The solid wood legs are in oak, birch, ash, standard stains on ash or white glazed oak or ash, and have felt floor protectors as standard.

    Optional extras are available in the form of: Power outlet – two different types. Start cable 5m, with safety plug and cable to connect 3m, with other tables. Modesty panel in felt which hangs on hooks. Two wheels which are not lockable, giving slightly mobility to the floor. Link fittings for connecting several tables. Sound-absorbing disc that is mounted under the table top, which cannot be combined with electrical outlets. Also available is a storage trolley with locking wheels and a metal handle that can be placed either on the side or the short end. For tables with a length 1600mm or longer we recommend that they are transported horizontally, which means that the handle is to be mounted on the trolley’s long side.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRxxx
  • Familia de productoPress
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa