Publicar produtos
Sander Conference & Lounge - Showcase

Sander Conference & Lounge - Showcase

Traduzido por Google,

A poltrona Sander Conference (design Roger Persson 2023) retrocede a história de Karl Andersson & Söner até a década de 1950, quando a moda era o mobiliário de cabana de madeira, Svensk Fur, inspirado no estilo alemão Bierstube - móveis robustos de madeira feitos de pinho. Com as suas costas em folheado graciosamente curvadas e linhas suaves, Sander é uma variante moderna da poltrona de cabana de madeira que combina um bom conforto de assento com o seu próprio estilo de design distinto. Adicionar uma almofada traseira coberta aumenta ainda mais o conforto. Os apoios de braços em madeira maciça foram maquinados, lixados e polidos para reflectir a expressão suave e a função da cadeira.

Sander Conference está disponível com assento estofado, encosto descoberto ou estofado e com ou sem apoios de braços. O material rodante disponível para escolher são pernas de madeira maciça, incluindo. pés sentidos. Base metálica de 4 estrelas com altura ajustável equipada com pés de feltro para superfícies duras ou pés de plástico para superfícies macias, especifique no pedido. Suporte de roda de 4 estrelas (não bloqueável), escolha o assento como fixo ou ajustável. As poltronas com suportes de metal têm em comum o fato de estarem disponíveis em pintura a pó preta ou polidas foscas e giratórias.

Especificação
  • Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. When choosing fabric for removable seat, washable stretch fabric are recommended.

    The easy chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander Conference is a pretty easy chair with a wooden feel and is suitable for tables to socialize around, such as in the home and in public spaces.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSander-Showcase
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosSander
  • Data de publicação2023-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 23 13 19
  • Título OmniclassResidential Benches
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos