Publicar produtos
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase
Soigné - Showcase

    Soigné - Showcase

    Traduzido por Google,

    Soigné (design de Anton Björsing, 2026) é uma série de móveis de assento bem estruturados e arejados, que homenageia o artesanato clássico escandinavo com tramas entrelaçadas. O encosto em tramas entrelaçadas é visível e reforça a alta qualidade dos materiais e o requinte artesanal que os móveis exalam. Soigné pode ser mobiliado como poltronas e sofás individuais ou como módulos seccionais interligados. Quando posicionado livremente no ambiente, os delicados detalhes das tramas entrelaçadas ficam evidentes.

    Soigné é a palavra francesa para elegante, sofisticado e bem-vestido.

    Especificação
    • Soigné is available as an armchair, 2-seater and 3-seater sofa with or without armrests, inner and outer corners. All parts are available in two seat heights: 430 mm which is suitable for lounge seating and 490 mm which is suitable for dining and conference table height.

      The frame is made of solid wood in oak, ash, standard stains or white-pigmented oak or ash. The surface finish is clear lacquer. The back is equipped with a natural-colored webbing (the outer corner modules have no webbing). The legs are equipped with felt feet. The padding is cold foam in HR quality. Cushions and backs are covered in fabric or leather. Accessories include outer armrests, middle armrests, pop-up tables in solid wood, electrical outlets and connection fittings in black metal.

      The sofa comes assembled and is easy to disassemble and change the upholstery.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoigne-showcase
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosSoigné
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniclassCommercial Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos