Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Stix - table

Ref. Exclusiva: SX1395
Marca: Karl Andersson & Söner
Familia do produto: Stix
Grupo do produto: Table
Largura (mm): 950
Altura (mm): 450
Data de publicação: 2015-09-10
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
Stix coffee table, design Fredrik Torsteinsen (2015), has a glass tabletop that seems almost to float in the air above the slender, turned wooden legs. The transparent glass top draws attention to this underframe and to the expert craftsmanship that has gone into producing it. Available in a choice of oak, birch, ash and our standard range of stains on ash, Stix is the perfect complement to both armchairs and sofas.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Norway
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 25

Categoria BIMobject: Mobiliário - Mesas
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture