Publicar produtos
THINNER - Table

THINNER - Table

Traduzido por Google,

Esta mesa com as suas linhas esbeltas e elegantes e a forma da mesa lembra uma asa de avião, uma construção que garante uma boa estabilidade. Thinner (Tobias Berneth 2008) recebeu o “Design S/Swedish Design Award” em 2008. A mesa está disponível nas alturas 400, 480, 730 e 900 mm e vários tamanhos de mesa diferentes. O tampo da mesa tem (seis) 6 mm de espessura e vem em acabamento laminado compacto branco ou mancha preta sobre cinza. A mesa vem pré-montada. Rodízios e uma escolha de canais de gerenciamento de cabos como acessórios. O Thinner é ideal para uso na sala de estar, lobby, hall de entrada, sala de conferências ou sala de jantar, além de ser uma mesa prática, tanto no escritório quanto em casa.

Especificação
  • This table with its slender, elegant lines and the shape of the table is reminiscent of an airplane wing, a construction that ensures good stability. Thinner (Tobias Berneth 2008) received the “Design S/Swedish Design Award” in 2008. The table is available in heights 400, 480, 730 and 900 mm and several different tabletop sizes. The tabletop itself is (six) 6 mm thick and comes in a white compact laminate finish or black stain on ash. The table comes pre-assembled. Castors and a choice of cable management channels as accessories. Thinner is ideal for use in the living room, lobby, entrance hall, conference room or dining room, and also makes a practical desk, both in the office and at home.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTIxxx
  • Familia de productoThinner
  • Grupo de produtosTable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56