A mesa de bandeja Trayo (Anton Björsing 2019) foi projetada com um foco firme na função e facilidade de uso - uma mesa pequena que é fácil de servir, levantar, rolar e levar com você. Enquanto o design deve muito ao de uma mesa de bandeja clássica, Trayo oferece mais funções e é fabricado em outros materiais – metal que contrasta com as formas redondas quentes da madeira.
Trayo vem em dois tamanhos: 400 mm diâmetro/altura 450 mm e 500 mm diâmetro/altura 520 mm. A característica única da mesa são as oportunidades que oferece para combinar o anel de madeira, a bandeja e a armação de metal de diferentes maneiras.
Os anéis de madeira estão disponíveis em carvalho moldado por compressão ou freixo, manchas padrão em freixo e carvalho ou freixo esmaltado branco. As bandejas redondas são em MDF, folheadas a carvalho ou freixo, com acabamentos laminados a preto e branco, em cores standard, manchas standard em freixo, ou carvalho ou freixo vidrado a branco. A armação de metal vem em acabamento cromado fosco ou lacada em nossas cores padrão.
Extras opcionais: rodízios ocultos que podem ser montados na bandeja inferior e alças revestidas em couro preto ou marrom da Tärnsjö. A mesa é entregue montada.
Trayo foi projetado e construído para ser facilmente movido em situações cotidianas. Use-o como mesa lateral ao lado do sofá, como mesa extra ou para servir comida no pátio quando o tempo permitir. A bandeja solta é ideal para buscar mais lanches ou bebidas na cozinha quando for necessário.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Åland Islands |
Albania |
Andorra |
Austria |
Belarus |
Belgium |
Bosnia and Herzegovina |
Bulgaria |
Croatia |
Cyprus |
Czech Republic |
Denmark |
Estonia |
Faroe Islands |
Finland |
France |
Germany |
Gibraltar |
Greece |
Guernsey |
Hungary |
Iceland |
Ireland |
Isle of Man |
Italy |
Jersey |
Latvia |
Liechtenstein |
Lithuania |
Luxembourg |
Macedônia do Norte |
Malta |
Moldova |
Monaco |
Montenegro |
Netherlands |
Norway |
Poland |
Portugal |
Romania |
Russia |
San Marino |
Slovakia |
Slovenia |
Spain |
Sweden |
Switzerland |
United Kingdom |