Publicar produtos
WoodWork Light

WoodWork Light

Traduzido por Google,

Woodwork Light (design de 2025 de Joel Karlsson Krook & Tjäder) é um novo membro da família Woodwork com uma aparência ligeiramente modificada, simplificação de materiais e dimensões. As pernas ficaram arredondadas, a barra transversal entre as extremidades das pernas foi removida e a estrutura sob a mesa foi reduzida em material. Trata-se de uma questão puramente funcional e estética, sem comprometer a estabilidade e a qualidade.

A Woodwork Light é usada tanto como mesa de trabalho quanto como mesa de reunião, geralmente chamada de mesa comunitária.

É uma mesa onde você reúne sua equipe de trabalho pela manhã para um café da manhã compartilhado e, em seguida, continua trabalhando juntos durante a manhã na mesma mesa. Em seguida, é hora do almoço de feedback, alguns em pé, outros sentados, pois a altura de 900 pés (aproximadamente 900 m) incentiva isso. À tarde, a equipe de gestão da empresa pode assumir a mesa pelo restante do dia de trabalho.

Especificação
  • Woodwork Light is available in rectangular boards and in heights of 730 and 900 mm. The table top is veneered blockboard. The legs and frame are made of solid wood and are equipped with set screws. The table is delivered unassembled and is easy to disassemble with hand tools. Various electrical outlets are available as accessories for the table.

    The table tops are available in veneered oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Special dimensions and other designs upon request.

    *Woodwork Light in width 1400 mm is not manufactured in oak and ash laminate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawoodwork-light
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosWoodWork Light
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2025-09-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables

Disponibilidade da região

Europa
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit