Publicar produtos
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Traduzido por Google,
Portas de segurança certificadas contra roubo e incêndio para residências e escritórios • Proteção certificada contra roubo e incêndio • Disponível com fechaduras de segurança populares • Opções de acabamento de cor e superfície • Para edifícios novos e reformados • Garantia de operação 24 meses Resistência a roubo testada contra pés de cabra e ferramentas mecânicas semelhantes. Resistência ao roubo de grau 3 de acordo com EN 1627. Proteção contra incêndio por 45 minutos (EI 45). Insonorização e isolamento de ruídos externos perturbadores, por exemplo, de corredores e escadas (isolamento de ruído 41 dB). Capacidade de isolamento de forma e temperatura mantida mesmo durante variações de temperatura externa. A Federação de Serviços Financeiros da Finlândia aceitou as portas de segurança KasoGuard para proteção estrutural contra roubo:
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarctos_10
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosSecurity EN 1627
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-02-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2110
  • Largura (mm)910
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)90
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715