Publicar produtos
KEMREX Foundation Screw Pile Series D

KEMREX Foundation Screw Pile Series D

Traduzido por Google,
Adequado para grandes estruturas de 4 andares para baixo. Peso máximo superior a 100 toneladas As agulhas Tipo D são adequadas para casas, edifícios, fábricas, escritórios, postes altos e outros.
Especificação
  • Weight load varies according to ground conditions.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_D
  • Familia de productoFoundation
  • Grupo de produtosScrew Pile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200000
  • Largura (mm)7600
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Número OmniClass23-13 29 11
  • Título OmniclassFoundation Piles

Disponibilidade da região

Ásia