Publicar produtos
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Adequado para estruturas com ilhas embutidas ou adequado para construção de estruturas de agulhas de aço. As agulhas de aço do tipo F são adequadas para tipos maiores de casas ou estruturas. Pode conter até 20 toneladas/árvore. Agulha de aço modelo F adequada para tipo de casa de 2 andares, casa derrubada, estrutura de prédio alto, não mais de 2 andares, vários tipos de cerca, trabalhos de extensão de concreto e outros
    Especificação
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • Familia de productoFoundation
    • Grupo de produtosScrew Pile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20000
    • Largura (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
    • Número OmniClass23-13 29 11
    • Título OmniclassFoundation Piles

    Disponibilidade da região

    Ásia