Publicar produtos
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Adequado para construções pré-fabricadas ou trabalhos estruturais que surgem de agulhas de aço, como casas desmontadas, postes, torres de CFTV. Pode ser instalado em pilhas imediatamente, pronto para uso. Modelo FS de agulha de aço adequado para tipo de casa derrubada, estrutura de prédio alto, não mais de 2 andares, poste alto e outros
    Especificação
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-114
    • Familia de productoFoundation
    • Grupo de produtosScrew Pile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20000
    • Largura (mm)1140
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
    • Número OmniClass23-13 29 11
    • Título OmniclassFoundation Piles

    Disponibilidade da região

    Ásia