Publicar produtos
KEMREX Foundation Screw Pile Series N
KEMREX Foundation Screw Pile Series N

    KEMREX Foundation Screw Pile Series N

    Traduzido por Google,
    Adequado para trabalhos de estrutura leve, adequado para trabalhos de montagem Ou deseja ajustar a altura, tipo de trabalho adequado para tipo de cerca, fazenda solar, poste de luz pequeno, sinal de guia, terraço e outros
    Especificação
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_N
    • Familia de productoFoundation
    • Grupo de produtosScrew Pile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12000
    • Largura (mm)680
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
    • Número OmniClass23-13 29 11
    • Título OmniclassFoundation Piles

    Disponibilidade da região

    Ásia