Publicar produtos
Collection Evolution colour Beige Floor Tiles
Keraben
Arquivado

Collection Evolution colour Beige Floor Tiles

Cement is an essential material in industrial design. Simple, minimalist creations that defend the notions of authenticity and a bold visual identity.
Especificação
  • Floor Tile: 60x60: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 100x50: Beige Natural, Gris Natural, Blanco Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. 37x75: Beige Natural, Beige Antislip, Gris Natural, Gris Antislip, Blanco Natural, Grafito Natural, Grafito Antislip, Negro Natural, Taupe Natural, Taupe Antislip. Skirting: 8x50: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. 8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural, Grafito Natural, Negro Natural, Taupe Natural. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaevolution_beige_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de produtosEvolution
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES