Publicar produtos
Collection Future colour Beige Floor Tiles
Keraben
Arquivado

Collection Future colour Beige Floor Tiles

In the most rusty industrial-looking and futuristic metal is where you find the essence of the Future series. A series designed by and for the most daring souls who seek to impregnate themselves with the industrial universe. This series has a satin finish with roller that gives it a polished appearance. Future represents an ingenious compositional study on the aesthetic and functional response offered by the manufacturing world.
Especificação
  • Floor Tile: 60x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 100x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 75x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. 37x75: Beige, Beige Antislip, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Grafito Antislip, Negro, Gris, Gris Antislip, Oxido. Skirting: 8x50: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x60: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. 8x75: Beige, Blanco Natural, Cobre, Grafito, Negro, Gris, Oxido. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafuture_beige_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de produtosFuture
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES