Publicar produtos
Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles
Keraben
Arquivado

Collection Mixit colour Blanco Wall Tiles

Mixit, a new tile collection by Keraben, is inspired by a blend of three kinds of stone. Its tiles offer amazingly broad design potential, suitable for use in all kinds of settings.
Especificação
  • Wall Tile: 30x90: Blanco, Blanco Art, Blanco Concept, Beige, Beige Art, Beige Concept, Gris, Gris Art, Gris Concept. 25x70: Blanco, Blanco Concept, Beige, Beige Concept, Gris, Gris Concept. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Rectificated Sides 30x90 Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamixit_blanco_revestimientos
  • Familia de productoWall Tiles
  • Grupo de produtosMixit
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2017-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 17
  • Título OmniclassClay Based Wall Tiles
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES