Publicar produtos
KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1400-S1, vert. pres. pipe, Comfort

KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1400-S1, vert. pres. pipe, Comfort

Traduzido por Google,
Estação elevatória Aqualift F Duo Versão Duo com duas bombas Sem válvula de fechamento 1400-S1 Volume do tanque: 120 litros Volume da bomba: 50 litros Câmara de armazenamento de polietileno com abertura de limpeza. Com tapete de absorção de som (10 mm de espessura). Conexão para entrada Ø 110 e ventilação Ø 75, acoplamento de conexão para bomba manual de diafragma Ø 32 mm. Bombas Bombas SPF para águas residuais com ou sem esgoto, sensor de pressão controlado com rotor multi-palhetas. Passagem de canal aberta 40 mm. As bombas são classificadas como submersíveis (IP 68), comprimento do cabo da bomba de 5 m. Saída com válvula anti-retorno integrada, acoplamento de conexão Ø 110 com seção de mangueira. Saída de pressão: vertical Ø 110 sem válvula de fechamento ou horizontal Ø 110 com válvula de fechamento Unidade de controle Comfort com interruptor ON/OFF da rede elétrica e display digital multilíngue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) mostrando o estado operacional atual, configurações e diário de bordo; a unidade de controle é à prova de respingos (IP 54), montada na parede, tensão 230 / 400 V 50 Hz. Com contato livre de potencial. Acessórios: página 125 • Quantidade de bombeamento: máx. 35 m³/h • Altura de bombeamento: máx. 7,0 m • Capacidade nominal (P2): 1,1 KW • Entrada nominal (P1): 1,7 KW • Tensão de operação: 230 V DS • Frequência nominal: 50 Hz • Corrente nominal: 7,3 A • Fusível: 16 A slow-blow • Classificação de proteção (bomba): IP68 3mWS/48h • Classificação de proteção (unidade de controle) IP 65 • Modo de operação: S1 • Comprimento do cabo: 5 m • Dimensões externas (LxPxA): 773 x 780 x 539 mm
Especificação
  • • Dimensions • Length: 773 mm • Width: 780 mm • Height: 539 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 245 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 300 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 120 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 50 l • Inflow number: 2 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1400 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 7 m • Delivery rate max .: 38 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 1.6 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,420 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 28 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 7.3 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: Immersion tube with pressure monitor • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 84 kg • Net weight: 58.828 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única11605
  • Familia de productoAqualift F Duo
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)539
  • Largura (mm)773
  • Profundidade (mm)780
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia