Publicar produtos
KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, Floor slab, tileable

KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, Floor slab, tileable

Traduzido por Google,
Válvula de retorno KESSEL Pumpfix ® F Komfort - Conjunto de módulos sem seção de conexão para águas residuais com ou sem esgoto, em polímero, com peça de fixação telescópica para ajuste contínuo de altura e nível. Para instalação em laje/piso de concreto para profundidade de instalação (D) de 486 - 640 mm, estação de bombeamento de retorno conforme EN 13564. Tipo 3 com bomba (1kW/230V) e válvula de retorno, uso de bomba quando a água recua, adequado para águas residuais com ou sem esgoto. Unidade de controle plug-in (unidade Comfort-Control (disponível com opção de manutenção remota) e alarme, Tipo de proteção IP 54, com sistema de autodiagnóstico SDS integrado, display de operação e bateria de reserva, bomba classificada como submersível, tampa de retorno motorizada , tipo de proteção IP 68 (3 m, 24h).Com tampa protetora Dreno de piso integrado • Estação de retorno: Pumpfix F Comfort • Número de certificação: Z-53.2-388 • Corpo Basick: preto • Dimensões: A seção de conexão deve ser fornecida em- local • Instalação: Para instalação em laje/piso de concreto • Profundidade de instalação (T): 486 mm - 640 mm • Cobertura: ladrilhada • Controle / comprimento do cabo: 5 m • 230 V AC / 50 Hz • Classe de proteção: IP 54 ( Unidade de Controle) • Classe de proteção: IP 68 (Motor)
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 590 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Installation depth: 486-640mm • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Backup strategy: individual protection • Central protection • Approval: Z-53.2-388
Especificações técnicas
  • Ref.ª única24000X
  • Familia de productoPumpfix F
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia