Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Deluxe Series Polished Edge Medicine Cabinet - 20" x 26" Recessed Mounted

Ref. Exclusiva: ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted
Marca: Ketcham Medicine Cabinets
Familia do produto: Medicine Cabinets
Grupo do produto: Deluxe Series - Recessed Mounted
Largura (polegadas): 20
Altura (polegadas): 26
Profundidade (polegadas): 4.75
Data de publicação: 2018-05-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descrição: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Número: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Título: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valor
Depth 4.75 in
Height 26 in
Mounting Recessed
Number Of Shelves 3
Width 20 in

BIMobject®