Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Deluxe Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 36" Surface Mounted

Ref. Exclusiva: ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
Marca: Ketcham Medicine Cabinets
Familia do produto: Medicine Cabinets
Grupo do produto: Deluxe Series - Surface Mounted
Largura (polegadas): 16
Altura (polegadas): 36
Profundidade (polegadas): 4.63
Data de publicação: 2018-05-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descrição: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Número: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Título: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valor
Depth 4.625 in
Height 36 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 4
Width 16 in

BIMobject®