Ref. Exclusiva: | ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted |
---|---|
Marca: | Ketcham Medicine Cabinets |
Familia do produto: | Medicine Cabinets |
Grupo do produto: | Euroline Series - Partially Recessed Mounted |
Largura (polegadas): | 18 |
Altura (polegadas): | 36 |
Profundidade (polegadas): | 3.25 |
Data de publicação: | 2018-05-21 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series
Features
URL do produto: | https://www.ketchamcabinets.com/euroline-series |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_78978d70c9e64bb099cde7db75a65eb6.pdf |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/ketcham/product/ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Projetado em: | United States |
Fabricado em: | United States |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Armazenamento |
---|---|
Classificação IFC: | Furnishing Element |
Nome UNSPSC: | Cabinets |
Código UNSPSC: | 30161801 |
Uniclass 1.4 Código: | L72141 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Cabinets |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 Descrição: | Bathroom cabinets |
NBS Reference Código: | 35-75-08 |
NBS Reference Descrição: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
OmniClass Número: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass Título: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nome | Valor |
---|---|
Depth | 3.25 in |
Height | 36 in |
Mounting | Partially Recessed |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 18 in |
BIMobject®