Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Lockable Series Stainless Steel Frame Front-Keyed Medicine Cabinet - 9" x 15" Surface Mounted

Ref. Exclusiva: ketcham-lockable-series-715k-surface-mounted
Marca: Ketcham Medicine Cabinets
Familia do produto: Medicine Cabinets
Grupo do produto: Lockable Series
Largura (polegadas): 9.88
Altura (polegadas): 15.75
Profundidade (polegadas): 4.31
Data de publicação: 2018-05-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.

The Lockable Series medicine cabinets come in multiple styles and locking capabilities. This series also features a lockbox that can be used individually or within an existing medicine cabinet.

 Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series

Features - Medicine Cabinets

  • Pin hinge door construction
  • Door operates with a keyed lock
  • Fixed stainless steel shelf
  • 22 gauge stainless steel, type SUS430 in a satin stainless steel finish
  • Frosted safety glass - 915K
  • Mirrored front with Stainless Steel Frame - 715SK/715K

Features - Lockable Storage Box

  • Keyed alike - LB-3
  • Keyed differently - LB-3D
  • 20 gauge steel with rust resistant white baked enamel finish
  • Full length piano hinge
  • Stainless steel cam and lock assembly



Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descrição: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Número: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Título: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valor
Cabinet Type Front Keyed Lock
Depth 4.3125 in
Height 15.75 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 1
Width 9.875 in

BIMobject®