Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Round Corner Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 22" Surface Mounted

Ref. Exclusiva: ketcham-round-corner-series-105rswt-surface
Marca: Ketcham Medicine Cabinets
Familia do produto: Medicine Cabinets
Grupo do produto: Round Corner Series
Largura (polegadas): 16
Altura (polegadas): 22
Profundidade (polegadas): 5
Data de publicação: 2018-05-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.

The Round Corner Series medicine cabinets are ideal to meet HUD housing and federal specifications. 

Round Corner Stainless Steel Frame surrounds the entire cabinet door.

This style is only offered on the Round Corner Series.

Feaures

  • Round Corner Stainless Steel Frame
  • Full length piano hinge
  • Magnetic door hatch
  • Specify right or left door swing when ordering
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Adjustable acrylic shelves
  • Shelves mounted on locking adjustable aluminum shelf clips


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Código UNSPSC: 30161801
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Número: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Título: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valor
Depth 5 in
Height 22 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®