Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Tri-View Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 36" x 30" Fully Recessed Mounted

Ref. Exclusiva: ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
Marca: Ketcham Medicine Cabinets
Familia do produto: Medicine Cabinets
Grupo do produto: Tri-View Series
Largura (polegadas): 36
Altura (polegadas): 30
Profundidade (polegadas): 4.5
Data de publicação: 2018-05-21
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)

The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings. 

Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror. 

This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.

Features

  • Pan door construction with european hinge design
  • Door operates without the use of magnetic closure
  • Hinging arrangement allows for six way door adjustment
  • Cabinets are equipped with rubber door silencer pads
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies, doors and shelves
  • 3/16" first quality plate glass
  • Door thickness is 3/4" on all models



Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Código UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Código: L72141
Uniclass 1.4 Descrição: Cabinets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição: Bathroom cabinets
NBS Reference Código: 35-75-08
NBS Reference Descrição: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass Número: 23-25 53 11 13 11
OmniClass Título: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valor
Depth 4.5 in
Height 30 in
Mounting Fully Recessed
Number Of Shelves 3
Width 36 in

BIMobject®