Publicar produtos
Shower- and bathtub rail

Shower- and bathtub rail

Traduzido por Google,
AXESS Barra de duche e banheira 35011378800, 850 / 850 mm, preto mate
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35011378800
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)850
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)5.7319
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars