Publicar produtos
3-way stop valve & diverter with hose connection

3-way stop valve & diverter with hose connection

Traduzido por Google,
Válvula de parada de 3 vias IXMO e desviador 59549010102, com conexão de mangueira, I x MO Pure/Rosette square, cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única59549010102
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosShower & Bathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.598
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores