Publicar produtos
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova - Shower tray

    Traduzido por Google,

    Base de duche de perfil ultrabaixo para instalação embutida ou de superfície.


    Especificação
      • Available sizes • 80 × 80 cm • 90 × 90 cm • 100 × 100 cm
      • Ultra-low profile waste with 360° rotating outlet (25 L/min)
      • Color: glossy white / matte white / matte anthracite grey / matte concrete grey / matte black / matte sand / matte taupe
      • Polished or colored stainless-steel drain grate
      • For installation without recessing the screed, consider Kinesurf with a height of 9/10.5 cm
      • Optional: adjustable leg kit for Kinesurf 3 cm, allowing a total height of 10 to 15 cm
      • Slip resistance rating: PN6 or PN24
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKIN020001
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de produtosShower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro

    Disponibilidade da região

    Europa