Publicar produtos
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
Kinerock rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinerock rectangulaire - Shower tray

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro extra baixa, texturizada e colorida

    Especificação
      • Mineral-textured finish
      • 5 colors: white, anthracite gray, stone gray, black, or sand
      • Extra-flat horizontal drain (24 L/min) with matching metal drain grate included
      • Very high natural slip resistance, slip rating: PN24
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 9.5 to 14 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKIN040013
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de produtosShower trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniclassShower Receptors
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa