Publicar produtos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF45

    Traduzido por Google,

    O fantasma asteca de telhas de clínquer em seu estilo se assemelha aos edifícios antigos de uma das civilizações mais misteriosas. Dando autenticidade, estrutura irregular do rosto, cria uma aura mística no ar. Um conjunto único de vários tons de cinza confere alguma liberdade à fachada, distanciando-se da monotonia, para que pareça vanguardista e eficaz.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAztec_ghost_HF45
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)485
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa