Publicar produtos
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05
Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05

    Thin Bricks / Brick Slips - King Size Collection LF05

    Traduzido por Google,

    A coleção King Size é uma escolha real entre os revestimentos de clínquer - uma oferta para pessoas que valorizam o estilo inusitado e que gostam de quebrar a rotina. Destacam-se pelo seu tamanho, que é muito maior do que os formatos tradicionais. As proporções longitudinais permitem criar arranjos com uma aparência extremamente elegante, expondo linhas horizontais suaves enfatizando a mistura colorida de cerâmica e metal. Na coleção King Size estão disponíveis 18 cores de azulejos: do vermelho forte, marrom esfumaçado, passando pelo cinza e tons de antracite, até o preto opalescente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBlack_heart_LF05
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-09-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)490
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa