Publicar produtos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF20

    Traduzido por Google,

    A telha de clínquer refere-se a uma caminhada solitária pelos corredores frios de um mosteiro esquecido, onde cada passo leva você ainda mais longe no passado, nos tempos medievais distantes. Misturas originais e interpenetrantes de tons claros e escuros de várias intensidades combinadas com uma estrutura áspera de clínquer natural refletem o ritmo da vida cotidiana de monges humildes que trabalham e meditam do amanhecer ao anoitecer. A adega monástica é uma alternativa interessante e equilibrada às cores vivas do clínquer.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMonastic_cellar_HF20
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)388
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa