Publicar produtos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF50

    Traduzido por Google,

    O azulejo Old Factory remete ao seu caráter aos edifícios industriais da região fabril da antiga Inglaterra. Este período da revolução industrial iniciou a produção de tijolos em grande escala graças à prensa de tijolos de Schlickeysen. Na superfície do azulejo encontram-se as marcas da réplica das correias de transmissão industriais do século XIX que transportavam os tijolos moldados. O azulejo Old Factory é a oferta perfeita para projetos modernos de fachadas e interiores tipo loft que prestam homenagem ao ecletismo.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOld_factory_HF50
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)388
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa