Publicar produtos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF51

    Traduzido por Google,

    Old Fort é como uma viagem ao passado, quando o homem não conseguia controlar a cor do tijolo que estava queimando. A inspiração para a telha Old Fort foi Fort Carre, construída por volta de 1602 elemento de fortificações para a Fortaleza Wisłoujście, durante séculos defendendo o porto de Gdańs. Olhando para a coloração do azulejo é difícil não sentir a presença da história. A cor avermelhada do azulejo entrelaça-se com as irregulares sombras antracite da ilusão de fumo da passagem do tempo. O caráter natural do azulejo destaca preservado com pedaços de fogo e pedaços de cinza e sinter de carbono. O Forte Velho cativa pela sua beleza natural de azulejos cerâmicos e enquadra-se em projectos que remetem para monumentos arquitectónicos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOld_fort_HF51
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)388
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa