Publicar produtos
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46
Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Thin Bricks / Brick Slips - Old Castle Collection HF46

    Traduzido por Google,

    Telha de clínquer A rosa prateada em sua cor lembra o panorama de Londres profundamente adormecido na névoa da manhã. Atmosfera calma e silenciosa, os primeiros raios do sol nascente preguiçoso refletidos em uma folha de prata do Tâmisa, tudo isso se refletiu em um clínquer irregular, que, como a rosa imortal, tem uma elegância única e eterna. Tons suaves e escuros disciplinam perfeitamente o impulso de uma estrutura irregular e porosa. Entrelaçados com uma forma rústica, os tons quentes revelam a beleza intemporal das cores clássicas e a extraordinária beleza das texturas ásperas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSilver_rose_hf46
    • Familia de productoThin Bricks
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-07-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)485
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa