Publicar produtos
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Arquivado

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
Especificação
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosInsulated Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1150
Relacionado
  • Material principalPoliisocianorato PIR
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated wall panels
  • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Título OmniclassStructural Insulated Panels