Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

193 CM Fridge-Freezer Kcbcr 20600

Ref. Exclusiva: KCBCR-20600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: American fridge
Largura (mm): 540
Altura (mm): 1935
Profundidade (mm): 550
Data de publicação: 2018-12-11
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
Standing at 193.5 cm tall, it has an incredible net capacity of 273 litres and a 63-litre freezer. It features a No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
It also has an independent control of the temperature in the fridge and freezer.
This fridge comes with KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 58

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L8321
Uniclass 1.4 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2.0 Código: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Descrição: Refrigerators
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Descrição: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Código: 35-14-72
NBS Reference Descrição: Refrigerators
OmniClass Número: 23-21 23 33 11 15
OmniClass Título: Residential Upright Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Depth 550 mm
Height 1935 mm
Material Metal ; Glass
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Metal ; Glass

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados