Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

177 CM Fridge-Freezer Kcbds 18601

Ref. Exclusiva: KCBDS-18601
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: Refrigerators
Largura (mm): 557
Altura (mm): 1770
Profundidade (mm): 545
Data de publicação: 2018-12-11
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
This A++ Class fridge freezer has a 269-litre total capacity (189 litres in the fridge and 80 litres in the freezer). It is equipped with the Pro Fresh Technology that detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features a Stop-Frost system that limits the creation of ice in the appliance.
It also has a touch display to easily set your fridge freezer functions, as well as interior LED lighting, adjustable shelves and soft closing door.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 55.5

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Descrição: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 33
OmniClass Título: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Colour White
Depth 545 mm
Freezer Capacity 80 L
Height 1770 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour White

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados