Ref. Exclusiva: | KCBMR-12600 |
---|---|
Marca: | KitchenAid |
Familia do produto: | Refrigerators & Freezers |
Grupo do produto: | Refrigerators |
Largura (mm): | 540 |
Altura (mm): | 1220 |
Profundidade (mm): | 545 |
Data de publicação: | 2018-09-26 |
Número da edição: | 2 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
Descrição técnica: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 8003437040993 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/kitchenaid/product/kcbmr-12600
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Peso Líq. (kg): | 38 |
Categoria BIMobject: | Cozinha - Aparelhos de Cozinha |
---|---|
Classificação IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Código: | L8321 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Código: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 Descrição: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Código: | 70 |
NBS Reference Descrição: | Electrical Elements |
OmniClass Número: | 23-21 23 33 13 11 |
OmniClass Título: | Residential Upright Refrigerators |
Nome | Valor |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®