Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

122 CM Monodoor Refrigerator Kcbnr 12600

Ref. Exclusiva: KCBNR-12600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: Refrigerators
Largura (mm): 540
Altura (mm): 1220
Profundidade (mm): 545
Data de publicação: 2018-10-16
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
The KitchenAid KCBNR 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology.

The Pro Fresh Sensor Technology constantly monitors the temperature and humidity levels inside your refrigerator. When the door is left open or if you pack the fridge with the weekly shop, it senses changes in temperature and humidity, and quickly circulates chilled air to restore the correct temperature and optimal humidity level
This monodoor refrigerator also features an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 38

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrição: Refrigerators
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 33 13 11
OmniClass Título: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Depth 545 mm
Length 245 mm
Product Type One-door
Voltage 220-240
Width 540 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 245 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados