Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

102 CM Monodoor

Ref. Exclusiva: KCBNS-12600
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Refrigerators & Freezers
Grupo do produto: Refrigerators
Largura (mm): 557
Altura (mm): 1220
Profundidade (mm): 545
Data de publicação: 2018-12-11
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
The KitchenAid KCBNS 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres features an electronic control with a digital display, and an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


Material principal: Metal
Material secundario: Glass
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 40

Categoria BIMobject: Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Descrição: Refrigerators
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements
OmniClass Número: 23-21 23 33 13 11
OmniClass Título: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nome Valor
Colour white
Depth 545 mm
Height 1220 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour white

BIMobject®